GFA 160-50-13.5
Lame de ressort, mors à traction descendante
ID 1373306
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Lame de ressort, mors à traction descendante
- Interface 1: W-160
- Dimensions: 160 x 50 x 13,5 mm
- Poids: 0.39 kg
Technical details
| 宽度 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 13.5 |
| 高度 [mm] | 50.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.39 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉