arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GFB 80-24-9

GFB 80-24-9

Ganascia a effetto discendente piastra a molla

ID 432736

Tempo di consegna su richiesta
Top jaws, standard

Product features:
  • Spring plate pull-down jaw
  • Interface 1: W-80-1
Technical data:
  • Dimensions: 80 x 24,3 x 9 mm
  • Weight: 0.08 kg
Width [mm] 80.0
Depth [mm] 9.0
Height [mm] 24.3
Bundle piece
Weight [kg] 0.08

Scope of delivery
Top jaw, fastening screws