arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GVA 65-22-15

GVA 65-22-15

Prismatic jaw

ID 430707

Top jaws, standard

Product features:
  • Prism jaw, ground
  • Height = 22 mm.Ø 11 - 22 mm
  • Interface 1: W-65-1
Technical data:
  • Dimensions: 65 x 22 x 15 mm
  • Weight: 0.12 kg
Width [mm] 65.0
Depth [mm] 15.0
Height [mm] 22.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.12

标配范围
顶爪、紧固螺钉