WTR-A 250
Schnellwechselbacken
Ident.-Nr. 1479316
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling
- Schnellwechselbacke
- Passend zu: TANDEM BWA-Spanner Baugröße 250
- Abmessungen: 118 x 124.8 x 52 mm
- Material: 16MnCr5
- Gewicht: 6.5 kg
Technische Details
| Breite [mm] | 124.8 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 52.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Passend zu | 250 |
| Gewicht [kg] | 6.5 |
Lieferumfang
Schnellwechselbacken