arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBS 160-50-13.5-8

GBS 160-50-13.5-8

ステップ式ジョー

ID 1373328

在庫あり
トップジョー、標準

特長:
  • ステップ式ジョー
  • インターフェース1: W-160
テクニカルデータ:
  • 寸法: 160 x 50 x 13,5 mm
  • クランプステップ: 8 mm
  • 重量: 1.01 kg
幅 [mm] 160.0
奥行 [mm] 13.5
高さ [mm] 50.0
供給単位 個数
重量 [kg] 1.01

納品内容
トップジョー、固定ネジ