arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBS-W 80-28-10-5

GBS-W 80-28-10-5

Stufenbacke

ID 1395509

Tempo di consegna su richiesta
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Stufenbacke, beschichtet 5 mm
  • Schnittstelle 1: W-80-1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 80 x 28 x 10 mm
  • Spannstufe: 5 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
Width [mm] 80.0
Depth [mm] 10.0
Height [mm] 28.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.2

Scope of delivery
Top jaw, fastening screws