arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGV-E 40-64-34.9 Vergelijkbare illustratie

SGV-E 40-64-34.9

Afstelbare klauwen

ID 1327116

Tempo di consegna su richiesta
Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Afstelbare klem, glad
  • Interface 1: W-40
  • Interface 2: W-SEI
  • Geschikt voor: KSM2 90
Technische gegevens
  • Afmetingen: 40 x 64 x 34,9 mm
  • Gewicht: 0.9 kg
Breedte [mm] 40.0
Diepte [mm] 64.0
Hoogte [mm] 34.9
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.9

Levering
Systeemklem; zonder kleminserts