arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FF-T1 Z140-A5 Abbildung ähnlich

FF-T1 Z140-A5

Flansch Standard

ID 803000

Disponibile in magazzino
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Direktflansch
  • Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z140
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 5
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 104.8 mm
  • Teilkreis Spindel: 104.8 mm
  • Höhe: 16 mm
  • Durchlass: 79.6 mm
  • Gewicht: 1.1 kg
Futterseite Z140
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 5
Teilkreis Futter [mm] 104.8
Teilkreis Spindel [mm] 104.8
Höhe [mm] 16.0
Durchlass [mm] 79.6
Gewicht [kg] 1.1

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben