FFV Z155-A4
Placa adaptadora padrão
ID 836010
Placa adaptadora padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa adaptadora de redução
- Para placas de torno acionadas pneumaticamente
- Lado da placa: Z155
- Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 4
- Círculo de arremesso da placa: 180 mm
- Círculo de passo do fuso: 82.6 mm
- Altura: 31.5 mm
- Furo de passagem: 61 mm
- Peso: 3.5 kg