KMR SCHUNK CAPTO C5
Coolant tubes
ID 1422529
KMR SCHUNK CAPTO C5, Kühlmittelrohre
- Für Schnittstelle: SCHUNK CAPTO C5
- Durchmesser: 7 mm
- Gewinde: M16x1.5
Specifiche tecniche
| Für Schnittstelle | SCHUNK CAPTO C5 |
|---|---|
| D1 [mm] | 7.0 |
| L1 [mm] | 14.0 |
| L2 [mm] | 28.3 |
| G | M16x1.5 |
| Gewicht [kg] | 0.09 |
HSK-Ausführung mit zwei O-Ringen, axial abgedichtet, nach DIN 69895