arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KA GLT23N08-NNNNN-N-LK-02000-A-F Illustrazione simile

KA GLT23N08-NNNNN-N-LK-02000-A-F

ID 1692614

Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Cavo di alimentazione, Dimensioni collegamento plug-in: M23

  • Lunghezza del cavo: 20 m
Gruppo prodotti Cavo di alimentazione
Lunghezza del cavo [m] 20.0
Versione lato prodotto Connettore a spina diritto
Versione lato controller estremità del cavo aperta
Linea temperatura integrata
Numero di fili/connettori, codifica – lato prodotto estremità del cavo aperta
Numero di fili/connettori, codifica – lato controller 8, nessuna codifica
Terzo connettore (Y) non assegnato
Codifica aggiuntiva – a seconda del tipo di cavo non assegnato
Viste in sezione del cavo 4x 2,5 mm2 + (2x 0,34 mm2)
Numero di cavi 6
Sezione del conduttore 2,5 mm2 / 0,34 mm2
Materiale del rivestimento del cavo PUR
Colore arancione (simile a RAL 2003)
Compatibile con catena portacavi Sì
Cicli di piegatura 5 milioni
Temperatura ambiente in movimento -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Temperatura ambiente statica -50 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Tensione di isolamento filo/schermatura [V] 600.0
Tensione di isolamento filo/filo [V] 1000.0
Certificazione UL Sì