ERM
Schwerlastdrehmodul
Elektrisches Drehmodul für hohe Lasten mit adaptierbarem Servomotor, Drehwinkeln > 360°, Mittenbohrung und optionalen Durchführungen
Descrizione
Vorteile – Ihr Nutzen
- Modulares Antriebskonzept
zur Adaption gängiger Servomotoren wie z. B. von Bosch und Siemens - Einfache Anlagenintegration
durch Verwendung des Vorzugsmotors und der bereits vorhandenen Feldbus- und Sicherheitstechnik - In 90°-Schritten schwenkbarer Antrieb
zur flexiblen Adaption an Portale oder an Roboter - Hohes Drehmoment und Genauigkeit
für die Positionierung von großen Lasten mit hoher Präzision - Mittenbohrung und integrierte Drehdurchführung
zur Kabel- und Mediendurchführung - Hohe Robustheit und großer Belastungsbereich
für den Einsatz auch in anspruchsvollen Anwendungen
Optionen und spezielle Informationen
- Flexibel in Motor- und Reglerwahl
Die elektrische Ansteuerung erfolgt über einen adaptierbaren Servoantrieb mittels gängiger Standardregler wie z. B. Bosch oder Siemens. - Einfache Integration
Durch die Möglichkeit zur Anbringung eines gängigen Servomotors wird eine einfache Einbindung in das kundenspezifische Steuerungssystem gewährleistet. - Identische Ansteuerung
Das Drehmodul kann wie eine normale Servoachse direkt angesteuert und mit vorhandenen Achsen interpoliert werden. - Schutzart IP
Die angegebene Schutzklasse kann nur mit montiertem Motor erreicht werden. - Einzigartiger Mechatronischer Systembaukasten
Zum Aufbau von kombinierten Systemen stehen Ihnen verschiedene weitere mechatronische Produkte (z. B. Greif- und Lineareinheiten) zur Verfügung.