arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ERT

ERT

通用旋转单元
具有绝对编码器和电动刹车,可选增强防护等级 (IP54) 的通用平旋转单元

优势 - 您将获益

  • 集成力矩驱动
    位置、速度和扭矩受控,扭矩高且使用灵活
  • 设计极为扁平
    最小干扰轮廓,用于有限空间
  • 带绝对位置测量系统
    更少的编程工作,节省启动和工作时间
  • 按照 SIL2/PLd,对安全设备予以可选认证
    借助 DRIVE-CliQ 接口,适用于机械安全要求高的应用
  • 可选电动制动器
    停机时仍保持在原位
  • 大中孔
    用于管线和介质软管的馈通连接
  • 通用启动选项
    兼容各类外部第三方控制器(例如,西门子 Sinamics 或博世 Rexroth IndraDrive)便于集成到现有的控制系统。
  • NEW:
    由于采用了单电缆技术 HIPERFACE DSL®,它能够节省成本和占用空间,操作也十分简便。

选件和特殊信息

  • 使用电动制动装置
    安装的制动器仅设计为用作止动闸。因此,它仅可以在静止时启动。不允许用作操作制动器,会加剧磨损。
  • 带 IP54 选项的设计
    对于 IP54 可选版本,密封件 (顶部和底部) 会使摩擦力提高。在正常定位过程中,增加的摩擦力对循环时间产生轻微影响 (< 360°)。在这种情况下,可在网站主页的产品选型助手中选择 IP54 版本的 ERT。当用作旋转驱动器(连续旋转运动)时,密封件(顶部和底部)的摩擦力会降低可用输入扭矩。在这种情况下,设计过程中必须考虑其他因素。详细信息,请咨询我们。
  • UL 认证
    电气 ERT 旋转模块可根据要求,提供部分通过 UL 认证(根据美国和加拿大法规予以认证)。请联系我们。
  • 经认证的编码器系统
    按照 SIL2/PLd,对带有 DRIVE-CLiQ 接口的编码器系统予以认证。这意味着:即便是机器安全领域中要求苛刻的应用也适用。如需更多信息,请联系我们。
  • HIPERFACE DSL® 编码器接口
    HIPERFACE DSL® 编码器接口是一个纯数字的电机反馈协议。由于采用了单电缆技术,它能够节省成本和占用空间,且易于操作。目前只有 Beckhoff AX8000 传动装置控制器支持此接口。如果您想将我们的产品与其他支持 Hiperface DSL® 接口的控制器组合使用,请联系我们。