GFS
Universal swivel finger
Rotary finger for turning workpieces that are held by a gripper or can also be used as a special swivel unit
描述
优势 - 您将获益
- 配套液压终端位置阻尼器
回转周期短 - 终端位置绝对不会承受后座力
定位精确度最高 - 惰轮装置,带传动或阻尼装置
为第二轴承位置经济型
选件和特殊信息
- 采用压力保持阀(SDV-P),即使失压,GFS 可保持其位置。
- 90°和 180°为标准可用旋转角度,可按照客户要求提供其他角度
- 食品级润滑脂
该产品标配食品级润滑剂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 标准的要求。根据操作手册中的润滑信息,相关的 NSF 证书可在 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 获取。滚动轴承、直线导轨或减震器等部件不提供食品级润滑版本。