TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50
Portaherramientas hidráulico
ID 216560
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Turn
- Interfaz del portaherramientas: DSE
- Versión con dos tornillos de accionamiento para sujeción interna/externa
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Longitud de proyección: 18 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 220 Nm
技术细节
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Turn |
| Interfaz del portaherramientas | DSE |
| Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
| D3 [mm] | 56.0 |
| D5 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 32.3 |
| L [mm] | 68.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 18 mm / 0.7" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 3.5 |
| G | M10x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 220.0 |
| Peso [kg] | 0.6 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Versión con dos tornillos de accionamiento para sujeción interna/externa
Modelo
Totalmente cilíndrico para herramientas accionadas
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta