arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CC ER 11 Ø3/16 類似のイラスト

CC ER 11 Ø3/16"

ER コレット

ID 1403942

CC ER 11 Ø3/16", ER コレット
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • クランプ軸用: Ø3/16"
  • 直径: 3/16"
  • 長さ L1: 18 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.005 mm
適合タイプ ER 11
クランプ軸用 Ø3/16"
D1 min. [mm] 4.2625
D1 max. [mm] 4.7625
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
重量 [kg] 0.006
ER コレット規格 DIN ISO 15488-B