arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GZB-S Ø3/4 图片仅供参考

GZB-S Ø3/4" Ø14 PK

带外围冷却的中间套管

ID 217976

GZB-S Ø3/4" Ø14 PK, 带外围冷却的中间套管
  • 外围冷却
  • 夹持直径: 14 mm
  • 外圆直径: 3/4"
  • 长度: 50.5 mm
テクノロジー 中間スリーブ、周辺機器冷却
シリーズ GZB-S PK
ツールバーインターフェース GZB-S Ø 3/4" PK
クランプ径 D1 14 mm
外形 D2 3/4"
D3 [mm] 24.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 50,5 mm / 2.0"
突出長さ L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.1
標準長さ あり

バージョン
周辺機器の冷却

振れ精度
≤ 0.003 mm

冷却
周辺装置冷却仕様
冷却剤非対応
スロット入りカラー

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。