THL plus 200 Z-Z
Podtrzymki z cylindrem tylnym
Identyfikator 825211
Standardowa podtrzymka
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Podtrzymka z automatycznym centrowaniem
- Uruchamianie hydrauliczne
- Centralny układ smarowania
- Rolki cylindryczne
- Zakres mocowania z zabezpieczeniem przed wiórami: 16 - 101 mm
- Zakres mocowania bez zabezpieczenia przed wiórami: 8 - 101 mm
- Maks. siła mocowania na rolkę: 3.5 kN
- Ciśnienie aktywacji: 8 - 60 bar
- Dokładność centrowania: < 0.02 mm
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Maks. prędkość obwodowa: 605 m/min
- Masa: 15.8 kg
Szczegóły techniczne
| Typ smarowania | Centralny układ smarowania |
|---|---|
| Rolki | cylindryczny |
| Min. średnica mocowania [mm] | 8.0 |
| Maks. średnica mocowania [mm] | 101.0 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 8.0 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 60.0 |
| Maks. siła mocowania na rolkę [kN] | 3.5 |
| Dokładność centrowania [mm] | < 0.02 |
| Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
| Maks. prędkość obwodowa [m/min] | 605.0 |
| Masa [kg] | 15.8 |