arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MFRS-A1-070 600 x 430

MFRS-A1-070 600 x 430

Mesas magnéticas com tecnologia de polo quadrado

ID 423427

Tecnologia de fixação magnética padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2025-10-24
  • Substituído por: 1595016
Características do produto:
  • Placa de fixação magnética eletropermanente
  • Tecnologia: Poste quadrado
  • Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
  • Com indicação de status patenteado na placa magnética para exibição do estado de fixação (vermelho/verde)
  • Sem ciclo de baixo magnetismo residual
Dados técnicos:
  • Dimensões: 600 x 430 x 66 mm
  • Tamanho do polo: 70 x 70 mm
  • Número de polos: 24 (rosca de polo M10)
  • Força de retenção máxima por polo: 7.7 kN
  • Força de retenção máx. total: 184.8 kN
  • Temperatura máx. de operação: 80 °C
  • Peso: 120 kg
Conexão elétrica:
  • Conexão rápida com placa de cobertura
  • Posição de conexão rápida: A (posição padrão)
  • Número de canais: 1
  • Conexão: 4-PIN
  • Conexão elétrica: 400 V / 460 V
  • Aula de proteção: 67
L [mm] 600.0
B [mm] 430.0
H [mm] 66.0
最大夹持力* [kN] 185.0
磁极数量 24.0
连接 4-PIN
通道数量 1.0
电源电压 400 V / 460 V
最小工件厚度 [mm] 16.0
重量 [kg] 120.0

标配范围
电磁吸盘、操作手册、CE 符合性声明;不含控制单元,不含导磁块