TENDO WZS FLANGE Ø12x111
Mandrino idraulico
ID 28003756
TENDO WZS FLANGE Ø12x111, Portautensili per la rettifica di utensili
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
- TENDO WZS
- Mandrino idraulico
- Attacco portautensile: FLANSCH/FLANGE
- Diametro di serraggio D1: 12 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 22 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Specifiche tecniche
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO WZS |
| 刀具夹持接口 | FLANSCH/FLANGE |
| 夹持直径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 36.5 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 21.5 |
| L [mm] | 111.0 |
| L4 [mm] | 41.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 22.0 |
| 重量 [kg] | 3.0 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手