arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PDSC M16-70 Podobné zobrazení

PDSC M16-70

Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard

ID 1398351

Accessories direct workpiece clamping systems, standard

Product features:
  • Adjustment screw
  • For fastening clamping pins with a through-hole
Technical data:
  • Head diameter: 22.6 mm
  • Thread : M16
  • Screw length: 70 mm
  • Weight: 0.1 kg
Head diameter [mm] 22.6
Thread M16
Screw length [mm] 70.0
Weight [kg] 0.1

Scope of delivery
Adjustment screw