arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ADK-1 M8-SW6 图片仅供参考

ADK-1 M8-SW6

标准快换托盘系统的附件

ID 9988527

库存紧张
标准快换托盘系统的附件

产品特性:
  • 盖帽
  • 用于遮盖安装螺钉并防止碎片累积
  • 适用于: NSE3 138, 138-P, 138-V1, 138-V1-P, 138-K, 138-P-K, 138-V1-K, 138-V1-P-K, 138-V4, 138-V4-K; NSE-M plus 138, 138-V1; NSE-S3 138-SPE, 138-SPE-V1, 138-SPE-V4, 138-SPE-K, 138-SPE-V1-K, 138-SPE-V4-K; NSE plus 138, 138-P, 138-V1, 176, 176-V1
技术参数:
  • 螺纹 : M8
  • 直径: 13 mm
  • 高度: 5 mm
  • 重量: 0.001 kg
Diameter [mm] 13.0
Height [mm] 5.0
Weight [kg] 0.001

Scope of delivery
Cover caps