VBB-5 1xIL-4x4P
标准磁力夹持技术的附件
ID 420700
标准磁力夹持技术的附件
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2025-06-30
- 替换为: 1601413
- 最多用于四个电磁吸盘的 4 x 4 针接线盒
- 安装在 KEH plus 控制装置和电磁吸盘之间
- 最多可控制八个电磁吸盘
- 带有金属和塑料护套以防止热切屑
- 电缆长度: 5 m
- 重量: 11 kg
技术细节
| 电缆长度 [m] | 5.0 |
|---|---|
| 重量 [kg] | 11.0 |
标配范围
接线盒、电缆、插头、操作手册