arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSP3 160-SM IOL

KSP3 160-SM IOL

Morse automatiche con sensori

ID 1594963

Morsa automatica sensoriale nella versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Progettazione sensoriale
  • Controllo attraverso l'IO-Link
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa standard
  • Monitoraggio della posizione delle ganasce tramite IO-Link
  • Monitoraggio della pressione aperto/bloccato tramite IO-Link
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 45 kN
  • Corsa per griffa: 3 mm
  • Altezza max. ganasce: 60 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
  • Pressione d'azionamento: 2 - 9 bar
  • Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 3400 cm³
  • Unità di controllo della tensione d'esercizio: 24 V DC
  • Tempo di chiusura/apertura: 0.4 s
  • Peso: 11 kg
Corsa per griffa [mm] 3.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 45.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 9.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 60.0
Distanza H [mm] 25.0
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] 3400.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 0.4
Peso [kg] 11.0

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce e morsa automatica di sistema, tappi di copertura, viti calibrate, bussole, istruzioni per l'uso; senza contatto rigido per integrazione nel controllo della macchina