VAT3-DW 400
Tombstones VERO-S
ID 1334327
Torre de sujeción sin tensores
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Torre de sujeción doble con sistema de cambio rápido de palés para centros horizontales.
- Por lado (2) 6x NSE-T3 138-V1 en división de 200 mm
- Accionamiento de los módulos por series mediante un acoplamiento rápido
- Función turbo centralizada a través de un acoplamiento rápido
- Placa base: 400 x 400 mm
- Dimensiones de la torre: 380 x 182 x 713 mm
- Material: Hierro fundido EN-GJL-250
- Peso: 206 kg
- Dispositivos de sujeción: NSE-T3 138-V1
- Dimensiones: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- Fuerza de retracción:: 7 kN
- Fuerza de tracción con turbo: 24 kN
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Presión de accionamiento: 6 bar