arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSP plus 100-IN2

KSP plus 100-IN2

带感应式卡爪监控的气动二爪虎钳

ID 1349646

标准型气动夹具

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-12-31
  • 替换为: 1467375
产品特性:
  • 中心夹紧
  • 标准行程
  • 标准型
  • 感应式夹爪监控
技术参数:
  • 尺寸: 100 x 100 x 69,2 mm
  • 最大夹持力*: 18 kN
  • 单指行程: 2 mm
  • 最大卡爪高度: 60 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 最大工作压力: 9 bar
  • 重量: 4 kg
单指行程 [mm] 2.0
夹持力 [kN] 18.0
最大压力 [bar] 9.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 60.0
重量 [kg] 4.0

标配范围
虎钳、固定螺钉、盖塞、夹持套筒、装配螺钉 、感应接近开关、连接电缆、盖、使用说明书