arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16x99 Ilustração semelhante

CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16x99

Mandris curtos CNC

ID 23002469

CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16x99, Porta-ferramentas
  • Mandris curtos CNC
  • Série: Mandris curtos CNC
  • Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 50
  • Comprimento de projeção: 99 mm
  • Grau de balanceamento: G6,3 a 18.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Incluindo chave sextavada
Tecnologia Mandris curtos CNC
Série Mandris curtos CNC
Interface do porta-ferramentas JIS-BT 50
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-2 JD
Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] 1.0
Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 50.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 99 mm / 3.9"
Comprimento de projeção L1 [mm] 99.0
L4 [mm] 61.0
Peso [kg] 4.28
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas

Grau de balanceamento
G6,3 a 18.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Adequado para ferramentas com fornecimento interno de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD

Escopo de fornecimento
Incluindo chave sextavada

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta