Einzelmodule NSE plus
Spannmodule
Nullpunktspannsystem für allgemeine Fräsanwendungen und Schwerzerspanung aus rostfreiem Edelstahl.
描述
Vorteile – Ihr Nutzen
- SCHUNK-Baukastensystem
Unzählige Kombinationen an Standard-Spannmitteln passend für unterschiedlichste Maschinen - Alle pneumatischen Module können mit 6 bar Systemdruck betrieben werden
Keine zusätzlichen Druckverstärker notwendig - Positionierung über Kurzkegel
Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm - Patentierter Eil- und Spannhub für höchste Einzugskräfte
Dadurch extrem steife Spannung ohne Vibrationen - Formschlüssige, selbsthemmende Verriegelung
Auch bei Druckabfall bleibt die volle Einzugskraft erhalten - Module rostfrei und komplett abgedichtet
Lange Lebensdauer und maximale Prozesssicherheit - Turbo im Standard integriert
Einzugskrafterhöhung um bis zu 300 % für optimale Ausnutzung der Maschinenleistung, dadurch hohe Wirtschaftlichkeit - Eine durchgängige Spannbolzengröße für alle NSE plus Module
Keine Verwechslungsgefahr oder Fehlbedienung - Integrierte Schieberabfrage
Für automatisierte Anwendungen einsetzbar - Schweißzulassung mit TüV–Zertifikat
Masse kann direkt über die Spannmodule abgeführt werden
Optionen und spezielle Informationen
- Positionieren und Spannen in einem Arbeitsgang – VERO-S bringt Rationalisierung auf den Punkt.
- Der Rüstzeitenkiller sorgt für höhere Maschinenlaufzeiten und für eine rationellere Fertigung ab Losgröße 1. Besonders bei Kleinserien und großer Variantenvielfalt der Werkstücke lassen sich mit VERO-S ganz erhebliche Kostenvorteile erzielen. Damit unterstützt SCHUNK den Trend nach mehr Fertigungsvariabilität.