SGM-G3 80-24-28
中心卡爪
ID 1474206
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 中心夹爪
- 适用于: KSC3 80
- 尺寸: 80 x 24 x 28 mm
- 夹持台阶: 3 mm
- 重量: 0.4 kg
技術的詳細
| 宽度 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 24.0 |
| 高度 [mm] | 28.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.4 |
标配范围
系统爪