MMS 30-S-M8-PNP
电子磁性开关
ID 301471
电磁开关 MMS, 矩形传感器
- 开关点数量: 1
- 切换类型: PNP
- 闭合装置
- 电缆长度: 30 cm
- 电气接头: M8
- 额定电压: 24 V
技术细节
| 测量原理 | 磁性 |
|---|---|
| 开关功能 | 闭合装置 |
| 开关类型 | PNP |
| 开关点数量 | 1 |
| 最低环境温度 [°C] | -25.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 70.0 |
| 传感器 LED 显示器 | 否 |
| 电压类型 | DC |
| 额定电压 | 24.0 |
| 最小工作电压 | 10.0 |
| 最大工作电压 | 30.0 |
| 断电 [V] | 1.5 |
| 最大合闸电流 | 0.2 |
| 电缆连接器/电缆终端 | M8 |
| 电缆长度 L [cm] | 30.0 |
| 电缆直径 D [mm] | 3.5 |
| 最小弯曲半径(动态) [mm] | 35.0 |
| 最小弯曲半径(静态) [mm] | 17.5 |
| 重量 [kg] | 0.04 |
| 防护等级 IP(传感器,已插接) | 67 |
* 经测试的切削乳化液:r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 和 Oemeta 760 (1008339)。