arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EGM-M-L-08-1-FX Ilustração semelhante

EGM-M-L-08-1-FX

N.º de identificação 306360

Garras magnéticas EGM, elétrico

  • Tipo de ímã: Um polo
  • Forma de pólo: Oblongo
  • Largura do polo: 8 mm
  • Saída do cabo fixa (cabo de 30 cm)
  • Interface de comunicação: E/S digital
  • Fonte de energia: 400 V AC
  • Corrente máx. atual: 32 A
  • Número de polos: 2
  • Área do ímã: 12 cm²
  • Circuito magnético: 3.7 A
  • Máx. temperatura ambiente: 50 °C
Peso [kg] 1.0
Número de polos 2.0
Área do ímã [cm²] 12.0
Espessura mínima da peça [mm] 3.0
Carga útil para a superfície magnética horizontal [kg] 10.0
Carga útil para a superfície do ímã vertical [kg] 4.0
Máx. ativações/minuto [1/min] 16.0
Aumento da temperatura do módulo em caso de 5 ativações/minuto [°C] 18.0
Aumento da temperatura do módulo em caso de 15 ativações/minuto [°C] 39.0
Classe de proteção IP 54
Consumo de corrente na ativação/desativação [A] 3.7
Comprimento do cabo [cm] 30.0
Comprimento X [mm] 98.0
Largura Y [mm] 26.0
Altura Z [mm] 58.0
Tipo de controlador magnético ECG 01
Voltagem nominal [V AC] 400.0
Máx. atual [A] 32.0
Máx. número de módulos por controlador 23.0

Operating principle
Magnetization of permanent magnets

Housing material
Steel

Base jaw material
Steel

Actuation
Electrical current pulse for activation and deactivation of the system

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Accessory kit with centering sleeves