arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AGE-F-XY-040-2 類似のイラスト

AGE-F-XY-040-2

補正ユニット

ID 324921

在庫品薄
補正ユニット AGE-F, サイズ: 040

  • 補正XY: ± 2 mm
  • ワーク重量: 4 kg
  • 一体型スプリングによる最小反力: 4 N
  • 一体型スプリングによる最大反力: 7 N
  • 力 Fz 最大: 200 N
  • 力 Fd 最大: 500 N
Chemin de compensation XY [mm] ± 2
Poids de manipulation recommandé, vertical [kg] 4.0
Force de rappel minimale avec ressort intégré [N] 4.0
Force de rappel maximale avec ressort intégré [N] 7.0
Flexibilité du ressort [N/mm] 1.3
Répétabilité [mm] ± 0.01
Poids [kg] 0.23
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 80.0
Diamètre D [mm] 55.0
Hauteur Z [mm] 32.0
Moment Mx max. [Nm] 4.4
Moment My max. [Nm] 4.4
Moment Mz max. [Nm] 8.0
Force Fz max. [N] 200.0
Force max. Fd [N] 500.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

ガイドシステム
滑らかに動くクロスローラーガイド

モニター
マグネットスイッチで

作動
スプリング力によるスプリング復帰式

ハウジング
硬質アルマイト処理アルミニウム合金、焼き入れ鋼製の機能部品

納品内容
注文品仕様の、補正ユニット、機械的接続のためのエレメント、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

保証
24 カ月