AGE-S-XY-160-0
Ausgleichseinheit XYZ
Ident.-Nr. 324560
Alternative Produkte:
Ausgleichseinheit XYZ AGE-S, Baugröße: 160
- Ausgleichsweg XY: ± 10 mm
- Werkstückgewicht: 60 kg
- Kraft Fz max.: 800 N
- Kraft Fd max.: 2000 N
Technische Details
| Ausgleichsweg XY [mm] | ± 10 |
|---|---|
| Empfohlenes Handlinggewicht vertikal [kg] | 60.0 |
| Empfohlenes Handlinggewicht horizontal [kg] | 40.0 |
| Verriegelungskraft [N] | 1800.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.5 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.1 |
| Anschluss roboterseitig | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| Anschluss werkzeugseitig | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| Eigenmasse [kg] | 10.5 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Länge X [mm] | 215.0 |
| Breite Y [mm] | 200.0 |
| Höhe Z [mm] | 97.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 200.0 |
| Moment My max. [Nm] | 200.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 100.0 |
| Kraft Fz max. [N] | 800.0 |
| Max. Kraft Fd [N] | 2000.0 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
这是可影响补偿装置的所有力矩和负载之和的最大值(加速力和扭矩、过程力等),以确保功能不出差错。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
导轨系统
牢固的线性导轨
监测
通过磁开关 XY 锁定和解锁,通过感应接近开关 Z 行程锁定解锁
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成
标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月