arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AGE-S-XYZ-100-0 图片仅供参考

AGE-S-XYZ-100-0

补偿单元 XYZ

ID 324502

Compliance XYZ AGE-S, Taille: 100, Avec verrouillage

  • Chemin de compensation XY: ± 4 mm
  • Compliance en Z: 10 mm
  • Poids de pièce recommandé: 9 kg
  • Force Fz max.: 110 N
  • Force Fd max.: 500 N
Chemin de compensation XY [mm] ± 4
Compliance en Z [mm] 10.0
Poids de manipulation recommandé, vertical [kg] 9.0
Poids de manipulation recommandé, horizontal [kg] 5.5
Force de verrouillage [N] 800.0
Force du piston Z [N] 800.0
Force du ressort min. [N] 240.0
Pression d'utilisation min. [bar] 2.5
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Répétabilité [mm] 0.1
Raccordement côté robot ISO 9409-1-100-6-M8
Fixation côté outil ISO 9409-1-100-6-M8
Poids [kg] 3.6
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Longueur X [mm] 142.0
Largeur Y [mm] 125.0
Hauteur Z [mm] 85.5
Moment Mx max. [Nm] 30.0
Moment My max. [Nm] 30.0
Moment Mz max. [Nm] 30.0
Force Fz max. [N] 110.0
Force max. Fd [N] 500.0

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Glissière
guidages linéaires robustes

Détection
Verrouillage et déverrouillage en XY par des détecteurs magnétiques et posiiton en Z par un détecteur de proximité inductif

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Corps
Le corps est en alliage d'aluminium haute résistance et anodisé. Les pièces fonctionnelles sont en acier trempé.

Etendue de la livraison
Unité de compensation dans la variante commandée, éléments pour la connexion mécanique et informations de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Garantie
24 mois