arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TCU-P-125-3-OV Illustrazione simile

TCU-P-125-3-OV

ID 324829

Unità di compensazione della tolleranza TCU-P, Dimensioni: 125, senza bloccaggio, Collegamento diretto con*: PGN-plus 125

  • Forza Fd max.: 2800 N
Bloccaggio senza bloccaggio
Durezza dell'elastomero [Shore] 68.0
Deviazione X [°] ± 1
Deviazione Y [°] ± 1.5
Deviazione Z [°] ± 1.5
Peso [kg] 0.3
Temperatura ambiente min. [°C] -10.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Forza max. Fd [N] 2800.0
Collegamento diretto con* PGN-plus 125
Lunghezza X [mm] 60.0
Larghezza Y [mm] 100.0
Coppia Mx max [Nm] 120.0
Coppia My max. [Nm] 50.0
Coppia Mz max [Nm] 100.0
* adatto anche per altre pinze con lo stesso piano di fissaggio

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

监测
通过磁开关

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

材料
弹性体材料

外壳
铝合金

标配范围
机器人侧安装螺纹

保修期
24 个月