DDF 2-040-P2
ID 323038
- 유체 피드 스루 수: 2
- 공작물 중량: 10 kg
- 포스 Fz 최대: 400 N
- 포스 Fd 최대: 4000 N
기술 세부 정보
| Doorvoer | 공압 피드 스루 |
|---|---|
| Aanbevolen handlingsgewicht [kg] | 10.0 |
| Max. aandrijfsnelheid [1/min] | 120.0 |
| Max. rotatiesnelheid [°/s] | 720.0 |
| Nominaal koppel [Nm] | 1.5 |
| Startkoppel [Nm] | 2.0 |
| Rotatie hoek [°] | > 360 |
| Aantal vloeistofdoorvoeren | 2.0 |
| Pneumatische doorvoer met schroefdraad voor luchtverbinding | 2x M5 |
| Max. druk per aansluiting [bar] | 10.0 |
| Stroomsnelheid bij 6 bar (per kanaal) [l/min] | 200.0 |
| Max. ontluchtingsdruk [bar] | 1.0 |
| Gewicht [kg] | 0.75 |
| Aansluiting aan robotzijde | ISO 9409-1-40-4-M6 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Max. dynamisch buigmoment Mx* [Nm] | 25.0 |
| Max. dynamisch buigmoment My* [Nm] | 25.0 |
| Max. dynamisch torsiemoment Mz* [Nm] | 20.0 |
| Max. schuifkracht Fq* [N] | 100.0 |
| Diameter D [mm] | 73.0 |
| Hoogte Z [mm] | 55.0 |
| Buigmoment Mx [Nm] | 75.0 |
| Buigmoment My [Nm] | 75.0 |
| Kracht Fz max. [N] | 400.0 |
| Max. kracht Fz [N] | 4000.0 |
Een versie voor vacuümdoorvoer is op verzoek verkrijgbaar. Neem gerust contact op voor meer informatie.
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Statische krachten en momenten die kunnen inwerken op de draaidoorvoer
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Montage
Gestandaardiseerde ISO 9409-interface (robotzijde)
Behuizing
zeer bestendige, hardgecoate aluminiumlegering
Levering
Roterende doorvoer in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.
Garantie
24 maanden