arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
AGE-F-XY-080-2 Podobné zobrazení

AGE-F-XY-080-2

Kompenzační jednotka

ID 324961

Kompenzační jednotka AGE-F, Velikost: 080, bez zamykání

  • Kompenzace XY: ± 5 mm
  • Hmotnost obrobku: 32 kg
  • Min. vratná síla s integrovanou pružinou: 85 N
  • Max. vratná síla s integrovanou pružinou: 130 N
  • Max. síla Fz : 2800 N
  • Max. síla Fd: 12000 N
Kompenzace XY [mm] ± 5
Doporučená manipulační hmotnost, svisle [kg] 32.0
Min. vratná síla s integrovanou pružinou [N] 85.0
Max. vratná síla s integrovanou pružinou [N] 130.0
Tuhost pružiny [N/mm] 15.0
Opakovatelná přesnost [mm] ± 0.01
Vlastní hmotnost [kg] 3.13
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 80.0
Průměr D [mm] 135.0
Výška Z [mm] 75.0
Max. moment Mx [Nm] 50.0
Max. moment My [Nm] 50.0
Max. moment Mz [Nm] 150.0
Max. síla Fz  [N] 2800.0
Max. síla Fd [N] 12000.0

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Systém vedení
křížová válečková vedení s hladkým chodem

Monitorování
magnetickým snímačem

Spouštění
návrat pružiny pomocí pružinových sil

Tělo
tvrdá eloxovaná hliníková slitina, funkční díly z tvrzené oceli

Rozsah dodávky
Kompenzační jednotka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců