Beschrijving
Avantages - Vos bénéfices
- Pratiquement aucune pièce d'usure
pour une longue durée de vie et une grande fiabilité du système - Absence de jeu mécanique entre les composants d'entraînement
pour une réponse flexible et une grande précision de positionnement - Vibrations réduites et force de maintien élevée
pour des temps de positionnement très courts et une stabilité de processus - Moteur intégré et système de mesure dans l'axe
réduit les contours de collision et encombrements - Peut être installé avec un système de mesure de course absolue
Moins d'efforts de programmation et gain de temps lors de la mise en service et du fonctionnement - Dynamique élevée pour des temps de cycle plus courts
d'où une productivité élevée - De nombreuses variantes possibles, p. ex. chariots longs
pour une optimisation spécifique de votre cas particulier d'application - Frein pneumatique comme dispositif de blocage en option
pour une sécurité de processus pendant les temps d'arrêt du système - En option sécurité fonctionnelle certifiée SIL2/PLd
avec les interfaces HIPERFACE® et DRIVE-CliQ pour les applications avec des normes élevées dans le domaine de la sécurité machine
Options et informations particulières
- Transmetteur modulaire
L'axe linéaire (similaire à celui de l'illustration) est disponible avec trois systèmes de mesure de course différents. Le système de mesure de position incrémental est avec une interface 1 Vss. Les systèmes de mesure de position absolus sont disponibles en option avec les interfaces : HIPERFACE® ou DRIVE-CLiQ. - Frein d'arrêt pneumatique
En option, l'axe linéaire peut être livré avec un frein de maintien. Ce frein de maintien est actionné par commande pneumatique. Sa fonction est activée dans un état non alimenté en air. Le frein de maintien est utilisé pour maintenir la position de l'axe linéaire dans une condition hors tension. - Version soutenue par axe
Le profil de l'axe peut également avoir un élément porteur supplémentaire. En cas d'utilisation de charges élevées, cela permet de maintenir la flexion au minimum et offre une autre option pour le montage. - Codeur certifié
Les systèmes de mesure des interfaces HIPERFACE® (en option) et DRIVE-CLiQ sont certifiés selon SIL2/PLd. Cela signifie que même les applications exigeantes avec des besoins élevés dans le domaine de la sécurité machine peuvent être implémentées. N'hésitez pas à nous contacter. - NOUVEAU : Version avec lubrification conforme alimentaire (H1G)
sur demande, comme solution pour les technologies médicales, l’automatisation de laboratoire, les industries pharmaceutique et alimentaire. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites.