arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
AS-SLD-M-H500-PL

AS-SLD-M-H500-PL

ID 1696407

Pneumatická kompenzace zatížení

  • Max. zdvih: 500 mm
  • Kompenzační síla (při 4 bar): 160 N
  • Kompenzační síla (při 6 bar): 240 N