arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
COS AF2-A

COS AF2-A

Módulos de passagem

N.º de identificação 1586481

Módulos de passagem, AF2, Lado do adaptador

  • Número de contatos de pinos: 8
Adatto a Utensile
Diagramma di collegamento viti L
Tipo di trasmissione Impianto pneumatico
Peso [kg] 1.04
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Attacco di uscita Radiale
Numero dei passaggi fluidi 8x G3/8"
Tipo di mezzo Aria, vuoto
Portata massima in volume per distribuzione fluidi 1.400 l/min (G3/8")
Pressione di esercizio max. [bar] 6.9
Proprietà speciali Aprire le porte per aria compressa e vuoto.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.