arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
COS JB3-K

COS JB3-K

Doorvoermodules

IDnr. 1586303

Doorvoermodules, JBx, Masterzijde
Geschikt op Wisselkop
Schroefaansluitschema L2
Gewicht [kg] 0.84
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Uitgang aansluiting tangentieel
Soort medium Lucht
Max. werkdruk [bar] 6.9
Speciale eigenschappen Pneumatische aansluiting (2 x G1/4") bij gebruik met extern, klantgericht ventiel.
Indien een pneumatische regelmodule op de CPS-K aan kant A wordt gebruikt, is ook de afstandsplaat COS Z50-A-LD, ID 1584093, vereist op de CPS-A.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.