arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
COS P186-A

COS P186-A

Módulos de passagem

N.º de identificação 1586861

Módulos de passagem, P186, Lado do adaptador

  • Número de contatos de pinos: 6
Adequado em Ferramenta
Diagrama de conexão do parafuso J/B
Tipo de transmissão Garras pneumáticas
Peso [kg] 0.16
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Conexão de saída radial
Nº de passagens de fluido 6x G1/8"
Tipo de meio ar, vácuo
Fluxo volumétrico máximo por passagem de fluido 650 l/min (G1/8")
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Propriedades especiais COS P186-A e COS P186A-A são compatíveis com COS P186-K e COS P186A-K, respectivamente.
Este módulo de passagem de meios também é compatível com o trocador de ferramentas CPB.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.