COS PG3-A
Průchozí moduly
ID 1586922
Průchozí moduly, PG3, Strana adaptéru
- Počet čepových kontaktů: 1
Technické údaje
| Vhodné pro | Nástroj |
|---|---|
| Schéma šroubování | J/B |
| Typ přenosu | Svařování |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Třída ochrany IP | IP40 (pouze v připojeném stavu) |
| Počet čepových kontaktů | 1.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 200.0 |
| Střídavé napětí [V AC] | 600.0 |
| Stejnosměrné napětí [V DC] | 600.0 |
| Elektrické připojení | M8 pro kulaté kabelové očko do 35 mm²/AWG 2 |
| Výstupní připojení | osové |
| Zvláštní vlastnosti | Vhodné pro uzemnění ve svářecích aplikací. |
Tento průchodový modul je rovněž kompatibilní se výměnným systémem nástrojů CPB.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.