arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
COS RE10-A

COS RE10-A

Módulos de paso

ID 1586652

Disponibilidad limitada
Průchozí moduly, RE10, Strana adaptéru
Vhodné pro Nástroj
Schéma šroubování J
Typ přenosu Komunikace
Vlastní hmotnost [kg] 0.16
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP64 (pouze ve spojeném stavu)
Sběrnicový systém EtherNet
Rychlost přenosu [Mbit/s] 100
Jmenovitý proud [A] 1.0
Střídavé napětí [V AC] 48.0
Stejnosměrné napětí [V DC] 48.0
Elektrické připojení AIDA PushPull-RJ45
Výstupní připojení radiální
Zvláštní vlastnosti Podporuje Power-over-Ethernet (PoE) a splňuje požadavky CAT5.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.