arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
COS RES10B-K

COS RES10B-K

Módulos de passagem

ID 1586671

Módulos de passagem, RES10B, Lado mestre

  • Número de contatos de pinos: 9
Adequado em Cabeça de troca
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Servo
Peso [kg] 0.15
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP64 (somente em estado acoplado)
Número de contatos de pinos 9.0
Corrente nominal [A] 3.5
Tensão alternada [V AC] 160.0
Tensão contínua [V DC] 160.0
Conexão elétrica Conector M23, 12 pinos
Conexão de saída radial
Propriedades especiais Quatro pares de fios trançados, a blindagem da carcaça do conector é feita por pinblock.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.