FTD-Gamma SI-130-10
- avaliação via: DAQ
- Faixa de medição Fx, Fy: ± 130 N
- Faixa de medição Fz: ± 400 N
- Faixa de medição Mx, My: ± 10 Nm
- Faixa de medição Mz: ± 10 Nm
Detalhes técnicos
| avaliação via | DAQ |
|---|---|
| Peso [kg] | 0.255 |
| Calibração | SI-130-10 |
| Faixa de medição Fx, Fy [N] | ± 130 |
| Faixa de medição Fz [N] | ± 400 |
| Faixa de medição Mx, My [Nm] | ± 10 |
| Faixa de medição Mz [Nm] | ± 10 |
| Sobrecarga Fx, Fy [N] | ± 1200 |
| Sobrecarga Fz [N] | ± 4100 |
| Sobrecarga Mx, Meu [Nm] | ± 79 |
| Sobrecarga Mz [Nm] | ± 82 |
| Frequência de ressonância Fx, Fy, Mz [Hz] | 1400.0 |
| Frequência de ressonância Fz, Mx, My [Hz] | 2000.0 |
| Resolução Fx, Fy [N] | 0.025 |
| Resolução Fz [N] | 0.05 |
| Resolução Mx, Minha | 0.0013 |
| Resolução Mz | 0.0013 |
| Diâmetro D [mm] | 75.4 |
| Altura Z [mm] | 33.3 |
| Versão DAQ | sim |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Todas as forças e torques que atuam no sensor devem estar dentro da faixa de medição especificada.
Exceder a faixa de medição reduzirá o número máximo de ciclos de carga e poderá causar danos ao sensor. Entre em contato conosco se sua aplicação exceder a faixa de medição.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Přesnost měření
< 1 % hodnoty horního limitu rozsahu měření při 22 °C
Ochrana před odstřikující vodou
IP 60, 65, 68 volitelně k dispozici
Tělo
Hliník a nerezová ocel
Záruka
12 měsíců