SWA-160-000-000
ID 302441
- Počet průchodů médií: 5
- Max. celkové užitečné zatížení: 300 kg
Technické údaje
| Doporučená manipulační hmotnost [kg] | 300.0 |
|---|---|
| Max. moment Mx [Nm] | 7170.0 |
| Max. moment My [Nm] | 7170.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 3800.0 |
| Uzamykací síla [N] | 31000.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.015 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.86 |
| Max. vzdálenost při zamykání [mm] | 2.0 |
| Závitové vzduchového připojení pneumatického průchodu | 5x G3/8" |
| Závitové vzduchového připojení pneumatického průchodu | 4x G1/2" |
| Max. přípustné odsazení osy XY [mm] | ± 2 |
| Max. přípustný úhlový posun [°] | ± 1 |
| Montáž na straně robotu | ISO 9409-1-125-10-M10 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 4.5 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.9 |
| Průměr D [mm] | 217.0 |
| Výška Z [mm] | 37.6 |
| Schéma šroubování | 2 x J |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech sil a momentů, které mohou působit na výměnný systém, aby bylo zajištěno správné fungování.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
přes písty ovládané kuličky pro uzamknutí
Přenos médií
variabilní prostřednictvím průchozích modulů, v závislosti na velikosti jednotky
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání