Cambio rapido estensioni polari
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Cambio rapido delle estensioni polari brevettato per una maggiore flessibilità nella produzione grazie al posizionamento rapido e senza attrezzi delle estensioni polari.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- 100% kompatibilní se všemi magnetickými upínacími deskami se čtvercovými póly MAGNOS
Lze dodatečně namontovat na všechny stávající magnetické desky se čtvercovými póly o velikosti pólu 50 x 50 mm - Beznástrojové polohování pólových nástavců otáčivým pohybem
Výrazné zkrácení nastavovacích časů
Možnosti a zvláštní informace
- QCS-NRS
Dovybavovací sada pro rychlou výměnu pólových nástavců pro montáž na magnetické upínací desky se čtvercovými póly. - PVB QCS
Flexibilní pólový nástavec s rychlou výměnou pólového nástavce ve čtvercovém provedení. Pólový nástavec doléhá na obrobek. - PVF QCS
Pevný pólový nástavec s rychlou výměnou pólového nástavce ve čtvercovém provedení. - QCS-GMS
Montážní pomůcka pro snadné vyrovnání upínací desky a tím i směru pólových nástavců.