DKS.C1 CIR24 7-PIN
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
ID 1469395
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 도킹 스테이션
- 제어 장치의 케이블과 플러그의 후킹을 위해
- 커넥터가 도킹 스테이션에 있는지의 여부를 감지하는 유도형 센서 포함
- 적합한 대상: 7핀 커넥터 CIR24
- 케이블 길이: 5 m
- 중량: 3 kg
Technické údaje
| 长度 [mm] | 214.0 |
|---|---|
| 电缆长度 [m] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 3.0 |