TCU-Z
Tolerance compensation unit
For compensation of small locational and positional deviations with mounting and handling applications
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Kompenzace tolerancí obrobků a polohových nepřesností
snížené rizika zaseknutí, snížené potřebná montážní síly a minimalizované opotřebení obrobku a manipulačního přístroje - Přímá montáž středového chapadla
proto nejsou potřeba žádné další redukční desky - Kompaktní konstrukce
nízká výška a hmotnost - Pneumatické zamykání
dlouhá životnost elastomerů, tuhá jednotka při pojezdu - monitorování uzamčení
pro spolehlivé procesy a kratší časy cyklu
Možnosti a zvláštní informace
- Monitorování uzamykání
magnetickým snímačem - Připojení
dvě zásuvné přípojky pro hadici - Okolní teplota
-10 °C až 90 °C - Provozní tlak
od 4 barů do 8 barů - Mazání potravinářské kvality
Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu.